Menu Vyhledávání

Kolečka odolná vysokým teplotám

Skladem

Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kola Typ kolečka Materiál kola Nosnost Koupit
128,3179 Kč - 278,5383 Kč 240 Skladem
50.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
plast
733,7849 Kč - 1 592,3241 Kč 36 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
100.0 kg
1 149,4897 Kč - 2 494,2203 Kč 20 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
100.0 kg
122,8887 Kč - 266,7024 Kč 17 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
50.0 kg
77,7605 Kč - 166,4917 Kč 189 Skladem
40.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
25.0 kg
1 688,0833 Kč - 6 086,8129 Kč 2 Skladem
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
fenol
150.0 kg
999,4838 Kč - 2 169,1274 Kč 10 Skladem
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
72,3027 Kč - 157,023 Kč 40 Skladem
50.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
35.0 kg
160,8499 Kč - 349,5539 Kč 270 Skladem
60.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
plast
853,0831 Kč - 3 075,7579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
150.0 kg
1 272,3785 Kč - 4 588,387 Kč 4 Skladem
100.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
150.0 kg
863,927 Kč - 3 114,4219 Kč 14 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
fenol
88,5614 Kč - 192,5307 Kč 91 Skladem
60.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou
plast
40.0 kg
1 547,0973 Kč - 3 356,6635 Kč 11 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
fenol
100.0 kg
184,3619 Kč - 400,0537 Kč 11 Skladem
80.0 mm
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
plast
  • z/ze 2
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm černá

10277614

Cenové rozmezí
278,5383 Kč - 128,3179 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    17.0 mm
  • Celková výška
    67.5 mm
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel pozinkovaná
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg šroubovací černá

10277379

Cenové rozmezí
1 592,3241 Kč - 733,7849 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm šroubovací černá

10277478

Cenové rozmezí
2 494,2203 Kč - 1 149,4897 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg uchycení šroubem černá

10277607

Cenové rozmezí
266,7024 Kč - 122,8887 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    20.0 mm
  • Celková výška
    99.0 mm
  • Nosnost
    50.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 40.0 mm 25.0 kg uchycení šroubem černá

10277577

Cenové rozmezí
166,4917 Kč - 77,7605 Kč

Skladové zásoby
189 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    40.0 mm
  • Šířka kola
    17.5 mm
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Nosnost
    25.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 100.0 mm 150.0 kg šroubovací černá

10277508

Cenové rozmezí
6 086,8129 Kč - 1 688,0833 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    150.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 100.0 mm 150.0 kg šroubovací 100.0 mm černá

10277409

Cenové rozmezí
2 169,1274 Kč - 999,4838 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Materiál kola
    fenol
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
Kolečko 50.0 mm 35.0 kg uchycení šroubem černá

10277584

Cenové rozmezí
157,023 Kč - 72,3027 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    50.0 mm
  • Šířka kola
    17.0 mm
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Nosnost
    35.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 60.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm černá

10277621

Cenové rozmezí
349,5539 Kč - 160,8499 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    60.0 mm
  • Šířka kola
    21.5 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel pozinkovaná
Kolečko 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm šroubovací černá

10277386

Cenové rozmezí
3 075,7579 Kč - 853,0831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    150.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm šroubovací černá

10277485

Cenové rozmezí
4 588,387 Kč - 1 272,3785 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    100.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnost
    150.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg šroubovací 100.0 mm černá

10277393

Cenové rozmezí
3 114,4219 Kč - 863,927 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Materiál kola
    fenol
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel
Kolečko 60.0 mm 40.0 kg uchycení šroubem černá

10277591

Cenové rozmezí
192,5307 Kč - 88,5614 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    60.0 mm
  • Šířka kola
    21.5 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
  • Nosnost
    40.0 kg
  • Materiál kola
    plast
Kolečko 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm šroubovací černá

10277492

Cenové rozmezí
3 356,6635 Kč - 1 547,0973 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnost
    100.0 kg
  • Materiál kola
    fenol
Kolečko 80.0 mm 50.0 kg uchycení šroubem 47.0 mm černá

10277638

Cenové rozmezí
400,0537 Kč - 184,3619 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Průměr kola
    80.0 mm
  • Šířka kola
    20.0 mm
  • Celková výška
    99.0 mm
  • Materiál kola
    plast
  • Materiál pouzdra na kolečka
    ocel pozinkovaná