Naše multifunkční vyrovnávací kolečka jsou ideální volbou pro stroje, skříně, přenosné zařízení a přepravu. Pro velké zatížení, jednoduchý posun a najetí do pozice jednou rukou. Kolečko je vyrobeno z černého polyamidu a má vidlici z hliníku. Různá provedení, nosnost až do 1500 kg.
Produktová řada: SR5694
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Dynamická nosnost | Výška kola | Nosnost | Maximální statické zatížení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 233,169 Kč - 2 511,8085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 2 309,557 Kč - 2 597,7273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 2 625,407 Kč - 2 950,9391 Kč | 6 Skladem |
500.0 kg
500.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
500 kg
500 kg
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
||
| 2 311,1509 Kč - 2 597,7273 Kč | 4 Skladem |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 3 638,01 Kč - 4 089,0966 Kč | 5 Skladem |
750.0 kg
750.0 kg
|
3.819 in
97.0 mm
|
750 kg
750 kg
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
||
| 2 422,7243 Kč - 2 724,9967 Kč | 4 Skladem |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375.0 kg
375.0 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 1 502,7878 Kč - 1 533,4094 Kč | 3 Skladem |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125 kg
125 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 2 422,7243 Kč - 2 724,9967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
375.0 kg
375.0 kg
|
2.953 in
75.0 mm
|
375 kg
375 kg
|
750.0 kg
750.0 kg
|
||
| 1 512,2107 Kč - 1 682,3237 Kč | 4 Skladem |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.969 in
50.0 mm
|
125.0 kg
125.0 kg
|
250.0 kg
250.0 kg
|
||
| 3 172,76 Kč - 3 566,1729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
250.0 kg
250.0 kg
|
2.48 in
63.0 mm
|
250 kg
250 kg
|
500.0 kg
500.0 kg
|
||
| 1 031,6423 Kč - 1 052,7414 Kč | 16 Skladem |
125.0 kg
125.0 kg
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
50.0 kg
50.0 kg