Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení 20.0 6.0 1740.0 hliník

Tyto 20mm kolejnice pro lineární vedení se používají při velkém zatížení k podpoře a řízení pohyblivého nákladu lineárním směrem. Mají nižší pevnost v tahu, jsou lehké a robustní, jelikož jsou vyrobeny z hliníku.
Nové objednací číslo:

20170233

Staré objednací číslo:

20170233

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 5 500,217 Kč
5 - 9 5 225,327 Kč
10 - 19 4 950,3098 Kč
20 - 49 4 675,2926 Kč
50 + 4 125,2582 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 500,22 Kč

1 x 5 500,217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice standardní
velikost kolejnice 20.0
l1 1740.0
w1 20.0
h1 19.3
d1 6.0
d2 9.4
h2 7.7
l2 60.0
l3 30.0
Raceway Material Stainless Steel
Materiál hliník

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás