Menu Vyhledávání

Vedení lineární - miniaturní 12.0 545.0 ocel nerezavějící

Tyto 12mm miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají k podpoře a řízení pohyblivého nákladu. Jsou menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou ideálním řešením do omezených prostor s limitovanou nosností. Jsou vyrobeny z nerezavějící ocel, která jim dodává pevnost, tuhost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20160678

Staré objednací číslo:

20160678

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 3 023,033 Kč
3 - 4 2 871,869 Kč
5 - 9 2 720,705 Kč
10 + 2 418,377 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 023,03 Kč

1 x 3 023,033 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Standardní šířka
l1 545.0
l2 25.0
l3 10.0
h1 7.5
h2 4.5
d1 3.5
d2 6.0
Pro šrouby M3
w1 12.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás