Menu Vyhledávání

Vedení lineární - miniaturní 15.0 270.0 ocel nerezavějící

Tyto 15mm miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají k podpoře a řízení pohyblivého nákladu. Jsou menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou ideálním řešením do omezených prostor s limitovanou nosností. Jsou vyrobeny z nerezavějící ocel, která jim dodává pevnost, tuhost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20160913

Staré objednací číslo:

20160913

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 1 787,045 Kč
3 - 4 1 697,631 Kč
5 - 9 1 608,464 Kč
10 + 1 429,636 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 787,05 Kč

1 x 1 787,045 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Standardní šířka
l1 270.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 3.5
d2 6.0
Pro šrouby M3
w1 15.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás