20161262
20161262
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 4 505,527 Kč |
3 - 4 | 4 280,263 Kč |
5 - 9 | 4 054,999 Kč |
10 + | 3 604,471 Kč |
Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
---|---|
l1 | 560.0 |
l2 | 30.0 |
l3 | 10.0 |
h1 | 7.3 |
h2 | 4.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Pro šrouby | M3 |
w1 | 18.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.