Menu Vyhledávání

Vedení lineární - miniaturní 24.0 790.0 ocel nerezavějící

Tyto 24mm miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají k podpoře a řízení pohyblivého nákladu. Jsou menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou ideálním řešením do omezených prostor s limitovanou nosností. Jsou vyrobeny z nerezavějící ocel, která jim dodává pevnost, tuhost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20161590

Staré objednací číslo:

20161590

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 7 430,254 Kč
3 - 4 7 058,766 Kč
5 - 9 6 687,278 Kč
10 + 5 944,302 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 430,25 Kč

1 x 7 430,254 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Rozšířené provedení
l1 790.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 8.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
Pro šrouby M4
w1 24.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás