20161613
20161613
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 8 176,194 Kč |
3 - 4 | 7 767,409 Kč |
5 - 9 | 7 358,624 Kč |
10 + | 6 541,054 Kč |
Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
---|---|
l1 | 870.0 |
l2 | 40.0 |
l3 | 15.0 |
h1 | 8.5 |
h2 | 4.5 |
d1 | 4.5 |
d2 | 8.0 |
Pro šrouby | M4 |
w1 | 24.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |