Menu Vyhledávání

Vedení lineární - miniaturní 42.0 110.0 ocel nerezavějící

Tyto 42mm miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají k podpoře a řízení pohyblivého nákladu. Jsou menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou ideálním řešením do omezených prostor s limitovanou nosností. Jsou vyrobeny z nerezavějící ocel, která jim dodává pevnost, tuhost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20161651

Staré objednací číslo:

20161651

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 1 298,479 Kč
3 - 4 1 233,518 Kč
5 - 9 1 168,557 Kč
10 + 1 038,882 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 298,48 Kč

1 x 1 298,479 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Rozšířené provedení
l1 110.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
Pro šrouby M4
w1 42.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás