20173906
20173906
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 7 899,307 Kč |
3 - 4 | 7 504,354 Kč |
5 - 9 | 7 109,401 Kč |
10 + | 6 319,495 Kč |
Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
---|---|
l1 | 415.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 7.5 |
h1 | 4.0 |
h2 | 1.6 |
d1 | 3.0 |
d2 | 5.5 |
Pro šrouby | M2.5 |
w1 | 10.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |