20174309
20174309
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 11 566,022 Kč |
3 - 4 | 10 987,795 Kč |
5 - 9 | 10 409,321 Kč |
10 + | 9 252,867 Kč |
Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
---|---|
l1 | 615.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 7.5 |
h1 | 4.0 |
h2 | 1.6 |
d1 | 3.0 |
d2 | 5.5 |
Pro šrouby | M2.5 |
w1 | 10.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.