Menu Vyhledávání

Vedení lineární - miniaturní 14.0 410.0 ocel nerezavějící

Tyto 14mm miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají k podpoře a řízení pohyblivého nákladu. Jsou menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou ideálním řešením do omezených prostor s limitovanou nosností. Jsou vyrobeny z nerezavějící ocel, která jim dodává pevnost, tuhost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20174545

Staré objednací číslo:

20174545

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 2 843,711 Kč
3 - 4 2 701,439 Kč
5 - 9 2 559,414 Kč
10 + 2 274,87 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 843,71 Kč

1 x 2 843,711 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Rozšířené provedení
l1 410.0
l2 30.0
l3 10.0
h1 5.2
h2 3.5
d1 3.5
d2 6.0
Pro šrouby M3
w1 14.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás