20174637
20174637
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 4 628,78 Kč |
3 - 4 | 4 397,341 Kč |
5 - 9 | 4 165,902 Kč |
10 + | 3 703,024 Kč |
Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
---|---|
l1 | 680.0 |
l2 | 30.0 |
l3 | 10.0 |
h1 | 5.2 |
h2 | 3.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Pro šrouby | M3 |
w1 | 14.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |