20174705
20174705
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 6 017,908 Kč |
3 - 4 | 5 717,062 Kč |
5 - 9 | 5 416,216 Kč |
10 + | 4 814,277 Kč |
Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
---|---|
l1 | 890.0 |
l2 | 30.0 |
l3 | 10.0 |
h1 | 5.2 |
h2 | 3.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Pro šrouby | M3 |
w1 | 14.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.