Menu Vyhledávání

Vedení lineární - miniaturní 3.0 275.0 ocel nerezavějící

Tyto 3mm miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají k podpoře a řízení pohyblivého nákladu. Jsou menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou ideálním řešením do omezených prostor s limitovanou nosností. Jsou vyrobeny z nerezavějící ocel, která jim dodává pevnost, tuhost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20174989

Staré objednací číslo:

20174989

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 3 505,671 Kč
3 - 4 3 330,301 Kč
5 - 9 3 155,178 Kč
10 + 2 804,438 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 505,67 Kč

1 x 3 505,671 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Standardní šířka
l1 275.0
l2 10.0
l3 2.5
h1 2.6
Pro šrouby M1.6
w1 3.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás