Menu Vyhledávání

Krabice rozvodné T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 12.0 mm | 0.118 - 0.472 in, 400 V cables.
Nové objednací číslo:

10402627

Staré objednací číslo:

550123

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 402,5731 Kč
50 + 351,2659 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

402,57 Kč

1 x 402,5731 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás