Menu Vyhledávání

Krabice rozvodné – instalační

Skladem

Rozvodné krabice pro elektrická a elektronická zařízení poskytují také možnost rozdělení kabelů. Jsou dostupné v provedení bez halogenu nebo ze samozhášecího materiálu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 25
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Celková šířka Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
982,5178 Kč - 1 126,0618 Kč 8 Skladem
160.0 mm
černá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
81.0 mm
361,8039 Kč - 414,6504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
černá
85.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
230,3549 Kč - 271,411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
šedá
110.0 mm
ABS
60.0 mm
2 094,2368 Kč - 2 467,4541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
320.0 mm
šedá
250.0 mm
ABS
135.0 mm
919,1281 Kč - 1 082,9464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
230.0 mm
černá
180.0 mm
ABS
88.0 mm
1 120,1702 Kč - 1 283,8316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
140.0 mm
bílá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
82.0 mm
278,1835 Kč - 318,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
černá
76.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
503,2886 Kč - 576,8588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
černá
110.0 mm
polypropylen
54.5 mm
646,9775 Kč - 761,7925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.0 mm
šedá
145.0 mm
ABS
84.0 mm
411,895 Kč - 485,2767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
černá
120.0 mm
ABS
71.0 mm
982,5178 Kč - 1 126,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
šedá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
81.0 mm
278,1835 Kč - 318,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.0 mm
bílá
76.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
411,895 Kč - 485,2767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
šedá
120.0 mm
ABS
71.0 mm
230,3549 Kč - 271,411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
černá
110.0 mm
ABS
60.0 mm
2 094,2368 Kč - 2 467,4541 Kč 2 Skladem
320.0 mm
černá
250.0 mm
ABS
135.0 mm
352,9794 Kč - 404,537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
bílá
85.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
51.0 mm
491,0132 Kč - 562,7891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
bílá
110.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
5.0 mm
909,4841 Kč - 1 070,866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
230.0 mm
šedá
180.0 mm
ABS
88.0 mm
653,8662 Kč - 770,3924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
165.0 mm
černá
145.0 mm
ABS
84.0 mm
982,5178 Kč - 1 126,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160.0 mm
bílá
140.0 mm
polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
81.0 mm
  • z/ze 2
Krabice rozvodné T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10402672

Cenové rozmezí
1 126,0618 Kč - 982,5178 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10402627

Cenové rozmezí
414,6504 Kč - 361,8039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 12.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    85.0 mm
Krabice rozvodné - instalační 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm šedá

10402696

Cenové rozmezí
271,411 Kč - 230,3549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm šedá

10402733

Cenové rozmezí
2 467,4541 Kč - 2 094,2368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    135.0 mm
  • Celková šířka
    250.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm černá

10402771

Cenové rozmezí
1 082,9464 Kč - 919,1281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Celková šířka
    180.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10640081

Cenové rozmezí
1 283,8316 Kč - 1 120,1702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10402597

Cenové rozmezí
318,8336 Kč - 278,1835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
Krabice rozvodné T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm polypropylen černá

10402641

Cenové rozmezí
576,8588 Kč - 503,2886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 17.0 mm
  • Celková výška
    54.5 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
Krabice rozvodné - instalační 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm šedá

10402719

Cenové rozmezí
761,7925 Kč - 646,9775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šířka
    145.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm černá

10402757

Cenové rozmezí
485,2767 Kč - 411,895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) šedá

10402665

Cenové rozmezí
1 126,0618 Kč - 982,5178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10402603

Cenové rozmezí
318,8336 Kč - 278,1835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
Krabice rozvodné - instalační 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm šedá

10402702

Cenové rozmezí
485,2767 Kč - 411,895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm černá

10402740

Cenové rozmezí
271,411 Kč - 230,3549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm černá

10402948

Cenové rozmezí
2 467,4541 Kč - 2 094,2368 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    135.0 mm
  • Celková šířka
    250.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10632154

Cenové rozmezí
404,537 Kč - 352,9794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šířka
    85.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10629406

Cenové rozmezí
562,7891 Kč - 491,0132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm šedá

10402726

Cenové rozmezí
1 070,866 Kč - 909,4841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Celková šířka
    180.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné - instalační 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm černá

10402764

Cenové rozmezí
770,3924 Kč - 653,8662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šířka
    145.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krabice rozvodné T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) bílá

10402689

Cenové rozmezí
1 126,0618 Kč - 982,5178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790