Menu Vyhledávání

Krabice rozvodné T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for , 690 V cables.
Nové objednací číslo:

10402658

Staré objednací číslo:

550129

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 1 277,5994 Kč
20 + 1 114,7325 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 277,60 Kč

1 x 1 277,5994 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás