Menu Vyhledávání

Těsnění pro SAE příruby 12.7 mm polyuretan modrá

This O -ring is made of blue Polyurethane shore 90 and is suitable for SAE Flange seal. The seal fit thread size of 1/2". The o-ring prevents fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Nové objednací číslo:

10385548

Staré objednací číslo:

490090

101 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 129,4671 Kč
100 + 64,605 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 294,67 Kč

10 x 129,4671 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
YxY 3.0 mm
ID 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyuretan 90
Počet kusů 100
Barva modrá
Cena/ za kus včetně DPH 153.5836 CZK
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás