Menu Vyhledávání

Kroužky těsnicí – pro SAE příruby

Skladem

Pro použití v hydraulických a pneumatických aplikacích je k dispozici široký sortiment těsnicích kroužků a jejich sad pro SAE příruby v imperiálních i metrických rozměrech.

Series Code: SR6158

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID YxY Koupit
72,6928 Kč - 145,5548 Kč 290 Skladem
25.4 mm
3.0 mm
75,175 Kč - 150,9173 Kč 190 Skladem
31.8 mm
3.0 mm
75,3842 Kč - 151,6834 Kč 90 Skladem
38.1 mm
3.5 mm
68,8302 Kč - 137,8941 Kč 190 Skladem
19.1 mm
3.0 mm
78,6193 Kč - 78,6193 Kč 200 Skladem
50.8 mm
3.5 mm
64,605 Kč - 129,4671 Kč 101 Skladem
12.7 mm
3.0 mm
Těsnění pro SAE příruby 25.4 mm polyuretan modrá

10385562

Cenové rozmezí
145,5548 Kč - 72,6928 Kč

Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan 90
  • Počet kusů
    100
  • Barva
    modrá
Těsnění pro SAE příruby 31.8 mm polyuretan modrá

10385579

Cenové rozmezí
150,9173 Kč - 75,175 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    31.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan 90
  • Počet kusů
    100
  • Barva
    modrá
Těsnění pro SAE příruby 38.1 mm polyuretan modrá

10385586

Cenové rozmezí
151,6834 Kč - 75,3842 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan 90
  • Počet kusů
    100
  • Barva
    modrá
Těsnění pro SAE příruby 19.1 mm polyuretan modrá

10385555

Cenové rozmezí
137,8941 Kč - 68,8302 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    19.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan 90
  • Počet kusů
    100
  • Barva
    modrá
Těsnění pro SAE příruby 50.8 mm polyuretan modrá

10385593

Cenové rozmezí
78,6193 Kč - 78,6193 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    50.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan 90
  • Počet kusů
    100
  • Barva
    modrá
Těsnění pro SAE příruby 12.7 mm polyuretan modrá

10385548

Cenové rozmezí
129,4671 Kč - 64,605 Kč

Skladové zásoby
101 Skladem
Parametry
  • YxY
    3.0 mm
  • ID
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan 90
  • Počet kusů
    100
  • Barva
    modrá