Menu Vyhledávání

Těsnění pro SAE příruby 19.1 mm polyuretan modrá

This O -ring is made of blue Polyurethane shore 90 and is suitable for SAE Flange seal. The seal fit thread size of 3/4". The o-ring prevents fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Nové objednací číslo:

10385555

Staré objednací číslo:

490091

190 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 137,8941 Kč
100 + 68,8302 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 378,94 Kč

10 x 137,8941 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
YxY 3.0 mm
ID 19.1 mm
Materiál (podrobně) polyuretan 90
Počet kusů 100
Barva modrá
Cena/ za kus včetně DPH 163.5803 CZK
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás