Menu Vyhledávání

Těsnění pro SAE příruby 38.1 mm polyuretan modrá

This O -ring is made of blue Polyurethane shore 90 and is suitable for SAE Flange seal. The seal fit thread size of 1-1/2". The o-ring prevents fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Nové objednací číslo:

10385586

Staré objednací číslo:

490094

90 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 151,6834 Kč
100 + 75,3842 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 516,83 Kč

10 x 151,6834 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
YxY 3.5 mm
ID 38.1 mm
Materiál (podrobně) polyuretan 90
Počet kusů 100
Barva modrá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás