Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické - s velkou přírubou

Skladem

Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.

Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.

  • Chrání díl před nechtěným stlačením protikusem.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, červená, modrá Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 83
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D d2 Barva d3 h d4 d1 Koupit
10092187 6,8885 Kč - 14,3257 Kč 4200 Skladem
47.6 mm
34.4 mm
červená
29.8 mm
19.1 mm
32.8 mm
31.1 mm
15,7294 Kč - 32,5583 Kč 25 Skladem
76.7 mm
61.0 mm
červená
52.5 mm
25.0 mm
59.0 mm
55.0 mm
2,2729 Kč - 4,7343 Kč 8425 Skladem
29.0 mm
13.2 mm
červená
9.8 mm
11.0 mm
11.6 mm
11.3 mm
2,4956 Kč - 3,8432 Kč 625 Skladem
23.9 mm
15.6 mm
modrá
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
13.5 mm
2,6445 Kč - 4,0725 Kč 1540 Skladem
28.6 mm
19.7 mm
modrá
15.7 mm
14.2 mm
18.3 mm
17.5 mm
2,7935 Kč - 4,302 Kč 2800 Skladem
32.5 mm
24.8 mm
modrá
20.4 mm
16.5 mm
23.2 mm
22.0 mm
3,2403 Kč - 4,9902 Kč 1530 Skladem
46.9 mm
37.2 mm
modrá
31.8 mm
19.7 mm
35.2 mm
33.3 mm
1,846 Kč - 2,843 Kč 16230 Skladem
12.3 mm
7.4 mm
modrá
3.7 mm
10.2 mm
6.2 mm
6.0 mm
1,6454 Kč - 3,4396 Kč 52279 Skladem
18.4 mm
9.3 mm
červená
6.6 mm
9.5 mm
7.8 mm
7.6 mm
3,4861 Kč - 9,2695 Kč 1405 Skladem
48.0 mm
25.0 mm
červená
18.9 mm
17.5 mm
22.0 mm
21.9 mm
11,5321 Kč - 23,9782 Kč 30075 Skladem
72.0 mm
51.9 mm
červená
44.5 mm
24.0 mm
48.7 mm
47.2 mm
5,4244 Kč - 11,1847 Kč 1500 Skladem
38.1 mm
27.7 mm
červená
23.2 mm
19.1 mm
26.1 mm
24.7 mm
13,3728 Kč - 27,6554 Kč 130 Skladem
66.7 mm
54.1 mm
červená
49.6 mm
18.5 mm
52.0 mm
51.5 mm
8,032 Kč - 17,5891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
42.7 mm
modrá
38.2 mm
18.5 mm
41.1 mm
39.6 mm
2,4956 Kč - 3,8432 Kč 1796 Skladem
22.1 mm
13.9 mm
modrá
10.4 mm
11.7 mm
12.5 mm
12.2 mm
2,6445 Kč - 4,0725 Kč 2608 Skladem
26.2 mm
17.4 mm
modrá
13.9 mm
13.4 mm
16.1 mm
15.5 mm
2,7935 Kč - 4,302 Kč 1610 Skladem
31.7 mm
23.4 mm
modrá
18.8 mm
15.8 mm
22.0 mm
20.8 mm
3,2403 Kč - 4,9902 Kč 1320 Skladem
42.8 mm
35.1 mm
modrá
29.6 mm
18.9 mm
33.3 mm
31.4 mm
1,6019 Kč - 2,4671 Kč 2850 Skladem
14.3 mm
6.1 mm
modrá
2.8 mm
11.8 mm
4.5 mm
4.4 mm
2,1977 Kč - 3,3845 Kč 1050 Skladem
20.8 mm
12.9 mm
modrá
9.4 mm
11.8 mm
11.3 mm
11.2 mm
  • z/ze 5
krytky a zátky - kónické 31.1 mm 34.4 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10092187

Cenové rozmezí
14,3257 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    32.8 mm
krytky a zátky - kónické 55.0 mm 61.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10092224

Cenové rozmezí
32,5583 Kč - 15,7294 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • D
    76.7 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.0 mm
krytky a zátky - kónické 11.3 mm 13.2 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10070888

Cenové rozmezí
4,7343 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
8425 Skladem
Parametry
  • D
    29.0 mm
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    13.2 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.6 mm
krytky a zátky - kónické 13.5 mm 15.6 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160114

Cenové rozmezí
3,8432 Kč - 2,4956 Kč

Skladové zásoby
625 Skladem
Parametry
  • D
    23.9 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
krytky a zátky - kónické 17.5 mm 19.7 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160138

Cenové rozmezí
4,0725 Kč - 2,6445 Kč

Skladové zásoby
1540 Skladem
Parametry
  • D
    28.6 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
krytky a zátky - kónické 22.0 mm 24.8 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160152

Cenové rozmezí
4,302 Kč - 2,7935 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
krytky a zátky - kónické 33.3 mm 37.2 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160190

Cenové rozmezí
4,9902 Kč - 3,2403 Kč

Skladové zásoby
1530 Skladem
Parametry
  • D
    46.9 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
krytky a zátky - kónické 6.0 mm 7.4 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160091

Cenové rozmezí
2,843 Kč - 1,846 Kč

Skladové zásoby
16230 Skladem
Parametry
  • D
    12.3 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
krytky a zátky - kónické 7.6 mm 9.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084885

Cenové rozmezí
3,4396 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
52279 Skladem
Parametry
  • D
    18.4 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
krytky a zátky - kónické 21.9 mm 25.0 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084922

Cenové rozmezí
9,2695 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
1405 Skladem
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
krytky a zátky - kónické 47.2 mm 51.9 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10084960

Cenové rozmezí
23,9782 Kč - 11,5321 Kč

Skladové zásoby
30075 Skladem
Parametry
  • D
    72.0 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
krytky a zátky - kónické 24.7 mm 27.7 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10092170

Cenové rozmezí
11,1847 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
krytky a zátky - kónické 51.5 mm 54.1 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10092217

Cenové rozmezí
27,6554 Kč - 13,3728 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • D
    66.7 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
krytky a zátky - kónické 39.6 mm 42.7 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10140796

Cenové rozmezí
17,5891 Kč - 8,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    1.0 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
krytky a zátky - kónické 12.2 mm 13.9 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160022

Cenové rozmezí
3,8432 Kč - 2,4956 Kč

Skladové zásoby
1796 Skladem
Parametry
  • D
    22.1 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
krytky a zátky - kónické 15.5 mm 17.4 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160046

Cenové rozmezí
4,0725 Kč - 2,6445 Kč

Skladové zásoby
2608 Skladem
Parametry
  • D
    26.2 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.4 mm
  • d3
    13.9 mm
  • d4
    16.1 mm
krytky a zátky - kónické 20.8 mm 23.4 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160060

Cenové rozmezí
4,302 Kč - 2,7935 Kč

Skladové zásoby
1610 Skladem
Parametry
  • D
    31.7 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.4 mm
  • d3
    18.8 mm
  • d4
    22.0 mm
krytky a zátky - kónické 31.4 mm 35.1 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160183

Cenové rozmezí
4,9902 Kč - 3,2403 Kč

Skladové zásoby
1320 Skladem
Parametry
  • D
    42.8 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
krytky a zátky - kónické 4.4 mm 6.1 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160169

Cenové rozmezí
2,4671 Kč - 1,6019 Kč

Skladové zásoby
2850 Skladem
Parametry
  • D
    14.3 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
krytky a zátky - kónické 11.2 mm 12.9 mm modrá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10160220

Cenové rozmezí
3,3845 Kč - 2,1977 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • D
    20.8 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm