Menu Vyhledávání

Krytky šroubů a matic 5.9 mm 21.0 mm pryž EPDM černá

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10215128

Staré objednací číslo:

1437910

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 999 9,5851 Kč
1000 - 4999 7,7439 Kč
5000 + 6,2683 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 396,28 Kč

250 x 9,5851 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 5.9 mm
IH 21.0 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás