Rovné krytky jsou ideální řešení na ochranu a maskování částí během různých procesů, jako je lakování, pokovování, práškový nástřik, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Jsou velmi univerzální a lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Tyto maskovací krytky a zátky lze používat k ochraně sloupků, čepů a konců trubek a jiných prvků, které vyžadují ochranu. Jsou dostupné v různých materiálech a různých barevných provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr krytky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,9876 Kč - 9,9913 Kč | 246 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
6,2683 Kč - 9,5851 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
24,5018 Kč - 24,9743 Kč | 800 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||||
1,5017 Kč - 1,5017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
12,675 Kč - 13,196 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||||
2,8355 Kč - 2,9445 Kč | 5000 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
|||||||||
2,5931 Kč - 2,7627 Kč | 7195 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
3,6352 Kč - 3,7927 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.217 in
5.5 mm
|
|||||||||
5,0166 Kč - 5,2348 Kč | 150 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
|||||||||
16,177 Kč - 16,177 Kč | 250 Skladem |
0.535 in
13.6 mm
|
|||||||||
34,4139 Kč - 35,8438 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
67,4223 Kč - 68,9006 Kč | 640 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
|||||||||
10348109 | 1,2184 Kč - 1,2184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
||||||||
11,8268 Kč - 12,3115 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
2,6416 Kč - 2,7507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||||
3,2354 Kč - 3,4413 Kč | 300 Skladem |
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||||
2,7991 Kč - 2,9203 Kč | 1150 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
3,2111 Kč - 3,3323 Kč | 3750 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
|||||||||
8,0703 Kč - 8,2521 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.457 in
11.6 mm
|
|||||||||
24,1018 Kč - 25,1318 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku