Menu Vyhledávání

Krytka 19.1 mm 38.1 mm silikon přírodní

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů. Nahrazuje položku/y č.: 41351
Nové objednací číslo:

10348147

Staré objednací číslo:

1461810

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 999 12,3115 Kč
1000 - 1999 12,0448 Kč
2000 + 11,8268 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 462,30 Kč

200 x 12,3115 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 19.1 mm
IH 38.1 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás