Menu Vyhledávání

Krytka 8.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10348314

Staré objednací číslo:

1461828

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1999 5,2348 Kč
2000 - 3999 5,1257 Kč
4000 + 5,0166 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 308,70 Kč

250 x 5,2348 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 8.7 mm
IH 25.4 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1461828 nahrazuje:

Krytka 8.7 mm 25.4 mm silikon přírodní
Nové objednací číslo: 10250419
Staré objednací číslo: 461699

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás