Menu Vyhledávání

Krytka 11.6 mm 25.4 mm silikon přírodní

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10348338

Staré objednací číslo:

1461830

570 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 3999 6,3011 Kč
4000 + 6,1557 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

630,11 Kč

100 x 6,3011 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 11.6 mm
IH 25.4 mm
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 1461830 nahrazuje:

Krytka 11.6 mm 25.4 mm silikon přírodní
Nové objednací číslo: 10250471
Staré objednací číslo: 461705

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás