Menu Vyhledávání

Krytka 3.8 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10348512

Staré objednací číslo:

1461850

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 6,4829 Kč
5000 - 9999 6,3374 Kč
10000 + 6,2284 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 241,45 Kč

500 x 6,4829 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 3.8 mm
IH 19.1 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 4016999790

Produkt 1461850 nahrazuje:

Krytka 3.8 mm 19.1 mm pryž EPDM černá
Nové objednací číslo: 10250822
Staré objednací číslo: 461757

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás