Menu Vyhledávání

Krytka 4.8 mm 12.7 mm pryž EPDM černá

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10348581

Staré objednací číslo:

1461857

184 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 9999 6,7009 Kč
10000 + 6,5919 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 675,23 Kč

250 x 6,7009 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 4.8 mm
IH 12.7 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 4016999790

Produkt 1461857 nahrazuje:

Krytka 4.8 mm 12.7 mm pryž EPDM černá
Nové objednací číslo: 10250907
Staré objednací číslo: 461766

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás