Menu Vyhledávání

Krytka 5.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10348598

Staré objednací číslo:

1461858

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 4999 7,0403 Kč
5000 + 6,8948 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 760,08 Kč

250 x 7,0403 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 5.5 mm
IH 25.4 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás