Menu Vyhledávání

Krytka 11.6 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10348796

Staré objednací číslo:

1461878

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 3999 14,335 Kč
4000 + 14,0321 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 433,50 Kč

100 x 14,335 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 11.6 mm
IH 25.4 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1461878 nahrazuje:

Krytka 11.6 mm 25.4 mm pryž EPDM černá
Nové objednací číslo: 10251133
Staré objednací číslo: 461790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás