Menu Vyhledávání

Krytka 11.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10348819

Staré objednací číslo:

1461880

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2999 20,3697 Kč
3000 + 19,9697 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 036,97 Kč

100 x 20,3697 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 11.9 mm
IH 25.4 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 4016999790

Produkt 1461880 nahrazuje:

Krytka 11.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá
Nové objednací číslo: 10251157
Staré objednací číslo: 461792

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás