Menu Vyhledávání

Krytka 17.5 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů. Nahrazuje položku/y č.: 461807
Nové objednací číslo:

10348901

Staré objednací číslo:

1461889

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 1999 24,9743 Kč
2000 + 24,5018 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 497,43 Kč

100 x 24,9743 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 17.5 mm
IH 38.1 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1461889 nahrazuje:

Krytka 17.5 mm 38.1 mm pryž EPDM černá
Nové objednací číslo: 10251263
Staré objednací číslo: 461807

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás