Menu Vyhledávání

Krytka 22.2 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10348932

Staré objednací číslo:

1461892

14100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 36,2922 Kč
1000 + 35,553 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 629,22 Kč

100 x 36,2922 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 22.2 mm
IH 38.1 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 4016999790

Produkt 1461892 nahrazuje:

Krytka 22.2 mm 38.1 mm pryž EPDM černá
Nové objednací číslo: 10251331
Staré objednací číslo: 461819

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás