Menu Vyhledávání

Krytka 25.4 mm 50.8 mm pryž EPDM černá

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10348970

Staré objednací číslo:

1461896

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 47,9008 Kč
1000 + 47,1617 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 790,08 Kč

100 x 47,9008 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 25.4 mm
IH 50.8 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1461896 nahrazuje:

Krytka 25.4 mm 50.8 mm pryž EPDM černá
Nové objednací číslo: 10251393
Staré objednací číslo: 461825

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás