Menu Vyhledávání

Krytka 44.5 mm 50.8 mm pryž EPDM černá

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10349021

Staré objednací číslo:

1461901

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 76,2681 Kč
500 + 74,7898 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

3 813,41 Kč

50 x 76,2681 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 44.5 mm
IH 50.8 mm
Materiál pryž EPDM
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás