Menu Vyhledávání

Krytka 17.5 mm 15.9 mm pryž EPDM přírodní

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10350768

Staré objednací číslo:

1475763

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 2499 7,0001 Kč
2500 + 6,8327 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

700,01 Kč

100 x 7,0001 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 17.5 mm
IH 15.9 mm
Materiál pryž EPDM
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1475763 nahrazuje:

Krytka 17.5 mm 15.9 mm silikon přírodní
Nové objednací číslo: 10457863
Staré objednací číslo: 461716

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás