Menu Vyhledávání

Krytka 5.7 mm 12.7 mm silikon růžová

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10293065

Staré objednací číslo:

499703

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 14999 3,5558 Kč
15000 + 2,9144 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 777,90 Kč

500 x 3,5558 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 5.7 mm
IH 12.7 mm
Materiál silikon
Barva růžová
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás