Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - s přírubou

Skladem

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

Maskovací krytky s podložkou a lemem, které lze použít jako ochrannou krytku na hladké i závitové zakončení.Integrovaná podložka maskuje uzemnění a poskytuje ochranu hran.Lze je také obrátit a použít k zakrytí otvorů. Materiál: silikon Barva: šedá, přírodní, nachová, žlutá, černá, červená, růžová, zelená Produktová řada: SR5756

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost WD Velikost závitu IH D Norma závitu OD Koupit
3,8779 Kč - 4,754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metrický
6.0 mm
7,5836 Kč - 9,2496 Kč 500 Skladem
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metrický
10.5 mm
4,4668 Kč - 5,3142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
3,9498 Kč - 4,7972 Kč 8996 Skladem
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
4,869 Kč - 4,869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metrický
6.5 mm
6,1041 Kč - 6,1041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metrický
8.0 mm
4,3806 Kč - 5,3142 Kč 36 Skladem
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
12,5674 Kč - 12,5674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metrický
16.5 mm
5,9461 Kč - 7,2532 Kč 13500 Skladem
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metrický
8.5 mm
9,2066 Kč - 11,0881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metrický
12.5 mm
14,0325 Kč - 14,0325 Kč 345 Skladem
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metrický
20.5 mm
14,3772 Kč - 16,6609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metrický
24.5 mm
Krytky maskovací - s přírubou 25.4 mm silikon zelená

10241196

Cenové rozmezí
4,754 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
Krytky maskovací - s přírubou 25.4 mm silikon černá

10241233

Cenové rozmezí
9,2496 Kč - 7,5836 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Velikost závitu
    M8
Krytky maskovací - s přírubou 25.4 mm silikon čirý

10241295

Cenové rozmezí
5,3142 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    9.8 mm
  • Materiál
    silikon
Krytky maskovací - s přírubou 25.4 mm silikon čirý

10241264

Cenové rozmezí
4,7972 Kč - 3,9498 Kč

Skladové zásoby
8996 Skladem
Parametry
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Materiál
    silikon
Krytky maskovací - s přírubou 25.4 mm silikon růžová

10241202

Cenové rozmezí
4,869 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    12.0 mm
  • OD
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M4
Krytky maskovací - s přírubou 25.4 mm silikon čirý

10241219

Cenové rozmezí
6,1041 Kč - 6,1041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
Krytky maskovací - s přírubou 25.4 mm silikon čirý

10241288

Cenové rozmezí
5,3142 Kč - 4,3806 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Materiál
    silikon
Krytky maskovací - s přírubou 38.1 mm silikon čirý

10241257

Cenové rozmezí
12,5674 Kč - 12,5674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    25.0 mm
  • OD
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Krytky maskovací - s přírubou 25.4 mm silikon červená

10241226

Cenové rozmezí
7,2532 Kč - 5,9461 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
Krytky maskovací - s přírubou 38.1 mm silikon žlutá

10241240

Cenové rozmezí
11,0881 Kč - 9,2066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    20.5 mm
  • OD
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    M10
Krytky maskovací - s přírubou 38.1 mm silikon nachová

10241271

Cenové rozmezí
14,0325 Kč - 14,0325 Kč

Skladové zásoby
345 Skladem
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Velikost závitu
    M16
Krytky maskovací - s přírubou 38.1 mm silikon šedá

10241301

Cenové rozmezí
16,6609 Kč - 14,3772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    38.0 mm
  • OD
    24.5 mm
  • Velikost závitu
    M20