Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Skladem

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál h d1 Typ Koupit
9,1635 Kč - 22,4093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
silikon
52.0 mm
3.0 mm
2
26,6288 Kč - 65,2552 Kč 175 Skladem
18.0 mm
přírodní
silikon
52.0 mm
15.0 mm
2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
černá
pryž EPDM
30.0 mm
9.0 mm
1
10240748 8,1489 Kč - 8,1489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
silikon
14,0325 Kč - 54,2873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
černá
pryž EPDM
30.0 mm
18.0 mm
1
3,1885 Kč - 6,3755 Kč 15000 Skladem
7.7 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
8,1691 Kč - 15,1277 Kč 125 Skladem
12.7 mm
čirý
silikon
36.1 mm
9.5 mm
2
6,4346 Kč - 17,1907 Kč 2495 Skladem
20.0 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
8,1581 Kč - 16,3335 Kč 800 Skladem
25.1 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
7,7272 Kč - 33,0616 Kč 5800 Skladem
22.0 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
8,2155 Kč - 16,4913 Kč 2000 Skladem
26.9 mm
žlutá
PVC
25.0 mm
3
2,2406 Kč - 4,4897 Kč 7000 Skladem
4.8 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
5,3361 Kč - 5,5842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
silikon
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
černá
pryž EPDM
25.7 mm
15.0 mm
1
3,8205 Kč - 7,6696 Kč 4900 Skladem
12.4 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
3,0736 Kč - 6,1546 Kč 6600 Skladem
9.3 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
4,7972 Kč - 9,5476 Kč 4250 Skladem
15.3 mm
žlutá
PVC
13.0 mm
3
8,2168 Kč - 15,2163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.2 mm
čirý
silikon
38.1 mm
9.0 mm
2
5,9565 Kč - 5,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
silikon
7,8564 Kč - 9,1778 Kč 90 Skladem
11.5 mm
černá
pryž EPDM
30.9 mm
14.6 mm
  • z/ze 4
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 3.0 mm 52.0 mm přírodní silikon

10272367

Cenové rozmezí
22,4093 Kč - 9,1635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 15.0 mm 52.0 mm přírodní silikon

10272404

Cenové rozmezí
65,2552 Kč - 26,6288 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    přírodní
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 9.0 mm 30.0 mm černá pryž EPDM

10447819


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 16.0 mm 12.5 mm 1.2 mm černá silikon

10240748

Cenové rozmezí
8,1489 Kč - 8,1489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maximální teplota
    316 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 18.0 mm 30.0 mm černá pryž EPDM

10386651

Cenové rozmezí
54,2873 Kč - 14,0325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    15.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 7.7 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020357

Cenové rozmezí
6,3755 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 12.7 mm 36.1 mm čirý silikon

10377901

Cenové rozmezí
15,1277 Kč - 8,1691 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    čirý
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 20.0 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020531

Cenové rozmezí
17,1907 Kč - 6,4346 Kč

Skladové zásoby
2495 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 25.1 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020579

Cenové rozmezí
16,3335 Kč - 8,1581 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 22.0 mm 25.0 mm žlutá PVC

10112090

Cenové rozmezí
33,0616 Kč - 7,7272 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 26.9 mm 25.0 mm žlutá PVC

10020586

Cenové rozmezí
16,4913 Kč - 8,2155 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 4.8 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020319

Cenové rozmezí
4,4897 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 10.0 mm 6.3 mm 0.8 mm černá silikon

10240755

Cenové rozmezí
5,5842 Kč - 5,3361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maximální teplota
    316 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 15.0 mm 25.7 mm černá pryž EPDM

10639627


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    25.7 mm
  • Maximální teplota
    180 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 12.4 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020432

Cenové rozmezí
7,6696 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 9.3 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020364

Cenové rozmezí
6,1546 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 15.3 mm 13.0 mm žlutá PVC

10020470

Cenové rozmezí
9,5476 Kč - 4,7972 Kč

Skladové zásoby
4250 Skladem
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    PVC
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 12.2 mm 38.1 mm čirý silikon

10377895

Cenové rozmezí
15,2163 Kč - 8,2168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.2 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    250 °C
  • Barva
    čirý
Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 11.9 mm 7.5 mm 1.0 mm černá silikon

10240762

Cenové rozmezí
5,9565 Kč - 5,9565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Maximální teplota
    316 °C
  • Barva
    černá
Krytky maskovací – snadno odstranitelné 11.5 mm 30.9 mm černá pryž EPDM

10377994

Cenové rozmezí
9,1778 Kč - 7,8564 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    pryž EPDM