Menu Vyhledávání

Krytky matic – nasazovací

Skladem

Krytky matic s jednoduchým a pohodlným zacvakávacím designem jsou cenově výhodnou možností, kterou lze použít k zakrytí exponovaných šroubů, matic, podložek a vrutů.

Zlepšují finální vzhled a poskytují ochranu proti nečistotám, poškození a dlouhodobému působení okolního prostředí.

Náš sortiment nabízí na výběr dva typy: Typ 1 lze použít k ochraně vrutů, šroubů a matic, typ 2 chrání kromě vrutů, šroubů a matic také podložku a typy 3 a 4 lze vysunout tak, aby vyhovovaly velkým svorníkům. Jsou k dispozici pro různé velikosti šroubových závitů – určitě si vyberete vhodnou variantu pro Vaši aplikaci.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barva: černá


Series Code: SR1113

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Bolt Thread h1 h2 Typ Koupit
27,7496 Kč - 27,7496 Kč 930 Skladem
3.0 mm
33.7 mm
2
60,0033 Kč - 60,0033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
3
235,9416 Kč - 522,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.0 mm
3
  • z/ze 2
Krytky na ochranu matic M8 18.6 mm 14.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254738

Cenové rozmezí
57,226 Kč - 17,5422 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • h2
    13.0 mm
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
M6 N/A 14.5 mm (DIA) černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10254721

Cenové rozmezí
45,1986 Kč - 13,8469 Kč

Skladové zásoby
792 Skladem
Parametry
  • h2
    10.6 mm
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu matic M16 32.5 mm 32.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254769

Cenové rozmezí
61,8991 Kč - 27,7775 Kč

Skladové zásoby
1005 Skladem
Parametry
  • h2
    31.0 mm
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Čepička na matku s podložkou M8 19.0 mm 15.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254806

Cenové rozmezí
21,3909 Kč - 21,3909 Kč

Skladové zásoby
31 Skladem
Parametry
  • h1
    1.7 mm
  • h2
    14.0 mm
  • Typ
    2
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M20 41.5 mm 39.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254844

Cenové rozmezí
72,0879 Kč - 32,3653 Kč

Skladové zásoby
485 Skladem
Parametry
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    36.7 mm
  • Typ
    2
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - teleskopické M12 26.5 mm 49.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254882

Cenové rozmezí
282,6829 Kč - 126,7977 Kč

Skladové zásoby
620 Skladem
Parametry
  • h2
    49.0 mm
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky matic - teleskopické M12 26.5 mm 50.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254929

Cenové rozmezí
273,4899 Kč - 122,7956 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    50.0 mm
  • Typ
    4
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M20 40.7 mm 35.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254776

Cenové rozmezí
67,1084 Kč - 30,0923 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • h2
    33.7 mm
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Čepička na matku s podložkou M10 24.0 mm 18.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254813

Cenové rozmezí
28,6002 Kč - 28,6002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    2.0 mm
  • h2
    17.0 mm
  • Typ
    2
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M22 43.6 mm 41.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254851

Cenové rozmezí
94,2276 Kč - 42,1403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    39.2 mm
  • Typ
    2
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - teleskopické M16 32.3 mm 62.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254899

Cenové rozmezí
382,273 Kč - 171,4899 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • h2
    62.0 mm
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky matic - teleskopické M20 41.5 mm 95.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254936

Cenové rozmezí
499,4829 Kč - 224,0469 Kč

Skladové zásoby
289 Skladem
Parametry
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    95.0 mm
  • Typ
    4
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky na ochranu matic M12 26.5 mm 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254752

Cenové rozmezí
103,4205 Kč - 31,5844 Kč

Skladové zásoby
3511 Skladem
Parametry
  • h2
    17.5 mm
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu matic M10 24.0 mm 17.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254745

Cenové rozmezí
87,3329 Kč - 27,0106 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • h2
    15.3 mm
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu matic M24 48.3 mm 39.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254783

Cenové rozmezí
98,058 Kč - 43,8556 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • h2
    37.6 mm
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Čepička na matku s podložkou M12 26.5 mm 21.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254820

Cenové rozmezí
38,3805 Kč - 17,2354 Kč

Skladové zásoby
399 Skladem
Parametry
  • h1
    2.5 mm
  • h2
    20.2 mm
  • Typ
    2
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M24 48.6 mm 43.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254868

Cenové rozmezí
106,4848 Kč - 47,8297 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    41.0 mm
  • Typ
    2
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - teleskopické M20 40.7 mm 92.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254905

Cenové rozmezí
477,2666 Kč - 214,2996 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • h2
    92.0 mm
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky matic - teleskopické M24 48.8 mm 102.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254943

Cenové rozmezí
602,9035 Kč - 270,5519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h1
    4.0 mm
  • h2
    102.0 mm
  • Typ
    4
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
M6 Krytky matic - nasazovací 14.6 mm (DIA) černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10254790

Cenové rozmezí
47,4202 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
153 Skladem
Parametry
  • h1
    1.6 mm
  • h2
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M16 33.1 mm 35.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254837

Cenové rozmezí
27,7496 Kč - 27,7496 Kč

Skladové zásoby
930 Skladem
Parametry
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    33.7 mm
  • Typ
    2
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - teleskopické M10 23.8 mm 35.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254875

Cenové rozmezí
60,0033 Kč - 60,0033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h2
    35.0 mm
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky matic - teleskopické M24 48.6 mm 98.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254912

Cenové rozmezí
522,4653 Kč - 235,9416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h2
    98.0 mm
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)