Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M6 10.0 mm 10,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nové objednací číslo:

10056363

Staré objednací číslo:

034061522003

1300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,7411 Kč
1000 + 3,6674 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 370,55 Kč

500 x 4,7411 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost matice M6
B 10.0 mm
C 15.0 mm
D 12.0 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás