Krytky na ochranu matic poskytují vynikající ochranu matic, šroubů a vrutů v mnoha venkovních aplikacích. Tyto krytky těží ze své odolnosti vůči většině chemikálií a vynikající odolnosti vůči vlivům okolního prostředí, aby chránily exponované spojovací prvky před působením živlů.
Tyto odolné ochranné krytky, dostupné v řadě velikostí, vytvářejí elegantní finální vzhled.
Series Code: SRF0130, SR1812
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | B | Kompatibilní velikost matice | Barva | D | C | Type | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6674 Kč - 4,7411 Kč | 1800 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
4,9502 Kč - 6,8607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
5,6893 Kč - 10,3607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
12,8289 Kč - 20,875 Kč | 1700 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
13,9445 Kč - 22,6877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
16,7753 Kč - 36,9809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
20,7355 Kč - 40,6762 Kč | 10 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M22
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
3,8766 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
5,2292 Kč - 9,5659 Kč | 400 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
10,1376 Kč - 16,4824 Kč | 250 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
černá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
13,2891 Kč - 21,614 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
černá
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
||
17,5282 Kč - 34,3872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
černá
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
3,5977 Kč - 4,9782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Grey
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
9,6914 Kč - 15,7573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Grey
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
14,3907 Kč - 31,7656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
3,8766 Kč - 5,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Grey
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
6,512 Kč - 11,8667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Grey
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
18,2534 Kč - 35,7817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grey
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
2,5658 Kč - 3,5977 Kč | 400 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Grey
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
2,4682 Kč - 3,4443 Kč | 100 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
bílá
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.