Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nové objednací číslo:

10056417

Staré objednací číslo:

034082011303

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 6,8607 Kč
500 - 999 6,4144 Kč
1000 + 4,9502 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 715,18 Kč

250 x 6,8607 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost matice M8
B 13.0 mm
C 19.0 mm
D 16.0 mm
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás