Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nové objednací číslo:

10056448

Staré objednací číslo:

034101611303

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 7,2372 Kč
500 - 999 6,7631 Kč
1000 + 5,2292 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 809,30 Kč

250 x 7,2372 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost matice M10
B 17.0 mm
C 15.0 mm
D 11.0 mm
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás