Menu Vyhledávání

Čepička na matku s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nové objednací číslo:

10056721

Staré objednací číslo:

035061201303

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,4901 Kč
1000 + 3,4721 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 245,05 Kč

500 x 4,4901 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost matice M6
B 10.0 mm
C 12.0 mm
D 9.0 mm
Barva Grey
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás