Naše plastové krytky na ochranu inbusových šroubů jsou k dostání v různých tvarech a materiálech pro různé účely. Nejčastěji se používají uvnitř UPS boxů, kde vysokonapěťové kabely procházejí v blízkosti kovových šroubů, především v těsných prostorech. Krytky se používají z důvodu zabránění interference, kdy šroub musí být izolován. Tyto krytky rovněž chrání před prachem a špínou. Náš sortiment zahrnuje šedé, bílé a černé provedení ze silikonu a nízkohustotního polyethylenu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5478 Kč - 1,5478 Kč | 26125 Skladem |
M6
|
|||||||||
1,9801 Kč - 2,761 Kč | 1400 Skladem |
M10
|
|||||||||
1,3944 Kč - 1,3944 Kč | 17800 Skladem |
M5
|
|||||||||
1,6733 Kč - 1,6733 Kč | 17880 Skladem |
M8
|
|||||||||
2,2311 Kč - 3,1096 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
|||||||||
3,1235 Kč - 4,3646 Kč | 50 Skladem |
M20
|
|||||||||
4,3785 Kč - 4,3785 Kč | 10600 Skladem |
1/4. M5
|
|||||||||
1,6594 Kč - 1,6594 Kč | 69580 Skladem |
M8
|
|||||||||
2,4263 Kč - 3,3885 Kč | 5100 Skladem |
M16
|
|||||||||
1,6594 Kč - 1,6594 Kč | 8000 Skladem |
M8
|
|||||||||
2,2311 Kč - 3,1096 Kč | 71760 Skladem |
M12
|
|||||||||
3,1235 Kč - 4,3646 Kč | 4000 Skladem |
M20
|
|||||||||
1,5478 Kč - 1,5478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
|||||||||
2,4263 Kč - 3,3885 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|||||||||
1,3944 Kč - 1,3944 Kč | 12000 Skladem |
M5
|
|||||||||
1,9661 Kč - 2,747 Kč | 726 Skladem |
M10
|
|||||||||
3,4303 Kč - 4,7829 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|||||||||
10340400 | 4,4203 Kč - 4,4203 Kč | 57552 Skladem |
5/16. M6
|
||||||||
4,267 Kč - 4,267 Kč | 2700 Skladem |
8. M4
|
|||||||||
1,5478 Kč - 1,5478 Kč | 15340 Skladem |
M6
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku