Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 59.5 mm 12.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

Červené rychlonasazovací krytky na konce trubek mají snadnou montáž i demontáž. Jsou ideální k zakrytí konců profilů, trubek nebo jiných válcových předmětů. Lze je používat k ochraně nebo maskování během lakování. Vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE).
Nové objednací číslo:

10071434

Staré objednací číslo:

10557

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
60 - 599 21,6034 Kč
600 + 10,4026 Kč
Standardní balení: 600

Objednávejte násobky 60

Cena celkem:

1 296,20 Kč

60 x 21,6034 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás