Menu Vyhledávání

Krytky na konce trubek

Skladem

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d h Typ Koupit
9,1922 Kč - 19,1741 Kč 1500 Skladem
53.5 mm
12.3 mm
12,1653 Kč - 25,2499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.5 mm
12.3 mm
13,0271 Kč - 26,9859 Kč 50 Skladem
82.0 mm
12.3 mm
11,1025 Kč - 23,1195 Kč 8765 Skladem
63.0 mm
12.6 mm
12,1366 Kč - 25,171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.5 mm
12.6 mm
10,5567 Kč - 26,2757 Kč 899 Skladem
57.0 mm
44.0 mm
1,9103 Kč - 3,9532 Kč 4575 Skladem
8.9 mm
8.0 mm
5,0844 Kč - 10,5734 Kč 3128 Skladem
34.7 mm
12.5 mm
10,7147 Kč - 22,2515 Kč 500 Skladem
59.5 mm
12.5 mm
2,8869 Kč - 5,9731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
13.1 mm
10,2837 Kč - 10,2837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.0 mm
12.5 mm
5,5009 Kč - 11,4413 Kč 3250 Skladem
38.0 mm
12.2 mm
8,2873 Kč - 17,2014 Kč 24400 Skladem
47.0 mm
12.4 mm
17,7812 Kč - 48,4483 Kč 3030 Skladem
70.0 mm
47.0 mm
12,2084 Kč - 25,3288 Kč 1700 Skladem
79.4 mm
12.7 mm
14,9805 Kč - 31,0889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
12.2 mm
2,5709 Kč - 5,3182 Kč 15500 Skladem
22.1 mm
11.0 mm
7,5404 Kč - 19,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.5 mm
43.0 mm
2,0969 Kč - 4,3793 Kč 4560 Skladem
19.0 mm
13.0 mm
4,0215 Kč - 9,3898 Kč 7000 Skladem
25.0 mm
37.0 mm
  • z/ze 2
Krytky na konce trubek 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10071342

Cenové rozmezí
19,1741 Kč - 9,1922 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10069783

Cenové rozmezí
25,2499 Kč - 12,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR červená

10074015

Cenové rozmezí
26,9859 Kč - 13,0271 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR červená

10071854

Cenové rozmezí
23,1195 Kč - 11,1025 Kč

Skladové zásoby
8765 Skladem
Parametry
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR červená

10084540

Cenové rozmezí
25,171 Kč - 12,1366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR červená

10085370

Cenové rozmezí
26,2757 Kč - 10,5567 Kč

Skladové zásoby
899 Skladem
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC červená

10090381

Cenové rozmezí
3,9532 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
4575 Skladem
Parametry
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10070666

Cenové rozmezí
10,5734 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
3128 Skladem
Parametry
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10071434

Cenové rozmezí
22,2515 Kč - 10,7147 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR červená

10072622

Cenové rozmezí
5,9731 Kč - 2,8869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10070802

Cenové rozmezí
10,2837 Kč - 10,2837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR červená

10071502

Cenové rozmezí
11,4413 Kč - 5,5009 Kč

Skladové zásoby
3250 Skladem
Parametry
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR červená

10072745

Cenové rozmezí
17,2014 Kč - 8,2873 Kč

Skladové zásoby
24400 Skladem
Parametry
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR červená

10085387

Cenové rozmezí
48,4483 Kč - 17,7812 Kč

Skladové zásoby
3030 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky na konce trubek 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR červená

10075098

Cenové rozmezí
25,3288 Kč - 12,2084 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR červená

10084533

Cenové rozmezí
31,0889 Kč - 14,9805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR červená

10082102

Cenové rozmezí
5,3182 Kč - 2,5709 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR červená

10085264

Cenové rozmezí
19,253 Kč - 7,5404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR červená

10082379

Cenové rozmezí
4,3793 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
4560 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky na konce trubek 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR červená

10085356

Cenové rozmezí
9,3898 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3923509000